JZ-602-RC noir 25 G 1 mm² Numéro d'article 89917
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
89917
Désignation de l'article
JZ-602-RC noir 25 G 1 mm²
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
16,5
Indice cuivre kg/km
240,0
Poids kg/km (approx.)
550,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892127014
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble pour chaînes porte-câbles PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Plage de température en mouvement -5°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale UL (AWM) AC 1000 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PP
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure
      • Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Rubannage non tissé sur chaque couche torsadée
      • Gaine extérieure: PVC spécial selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: rayons UV
      • largement résistant: acides, produits alcalins,
      • à température ambiante
      • gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
      • 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Utilisation

    Pour la pose dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement ; convient pour les contraintes fréquentes de levage et de flexion dans la construction de machines et d'outils, dans la robotique et sur les pièces de machines en mouvement permanent. RC = Robotics Cable
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible