![JZ-602 / OZ-602](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83090_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-602 / OZ-602](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83090_PF_1520x1160.jpg)
JZ-602 gris 5 G 0,5 mm²
Numéro d'article 83093
- +90°C
- 600 V
Détails de l'article JZ-602 gris 5 G 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 83093
- Désignation de l'article
- JZ-602 gris 5 G 0,5 mm²
- AWG (approx.)
- 20
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,2
- Indice cuivre kg/km
- 27,0
- Poids kg/km (approx.)
- 84,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892014673
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JZ-602 gris 5 G 0,5 mm²
Câble de commande et de raccordement PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -10°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Tension de claquage | 6000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit JZ-602 gris 5 G 0,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
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
- Câble de commande flexible (jusqu'à 600 V) approuvé UL/CSA pour fabricants de machines ; convient à la pose dans des endroits secs, humides et mouillés en cas de sollicitation mécanique moyenne sans contrainte de traction et sans guidage forcé des mouvements, mais pas à l'extérieur.