OZ-600-Y-CY UL/CSA noir 2 x 2,5 mm² Numéro d'article 12377
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
12377
Désignation de l'article
OZ-600-Y-CY UL/CSA noir 2 x 2,5 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
11,5
Indice cuivre kg/km
110,0
Poids kg/km (approx.)
272,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892030895
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
      • Couleur de la gaine: noir

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible