![JZ-600 HMH-C Câbles de commande et de raccordement, 0,6/1 kV, repérage numéroté, blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M12850_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-600 HMH-C Câbles de commande et de raccordement, 0,6/1 kV, repérage numéroté, blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M12850_PF_1520x1160.jpg)
JZ-600 HMH-C noir 18 G 0,5 mm²
Numéro d'article 12855
- 0,6/1 kV
- hautement non-propagateur de la flamme
- type préférentiel CEM
Détails de l'article JZ-600 HMH-C noir 18 G 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 12855
- Désignation de l'article
- JZ-600 HMH-C noir 18 G 0,5 mm²
- AWG (approx.)
- 20
- Ø extérieur mm (approx.)
- 16
- Indice cuivre kg/km
- 156,0
- Poids kg/km (approx.)
- 428,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892055454
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JZ-600 HMH-C noir 18 G 0,5 mm²
Câbles de commande et de raccordement suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Plage de température | en mouvement -25°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 15x Ø extérieur pose fixe 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit JZ-600 HMH-C noir 18 G 0,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: polymère sans halogène selon DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (type de mélange TI6)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- G = avec conducteur de protection V/J, en position extérieure (JZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine intermédiaire: polymère sans halogène
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: polymère sans halogène selon DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (type de mélange TM7)
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, intempéries
-
- largement résistant: huiles
-
- pour usage en extérieur
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
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
- Câble de commande et de raccordement sur les machines-outils, les bandes d'écoulement et de transport, les chaînes de fabrication, dans la construction d'installations, dans le génie climatique, dans les usines métallurgiques, les aciéries et les laminoirs. En cas de sollicitation mécanique moyenne pour une pose fixe ou une utilisation flexible en cas de mouvement libre occasionnel, non répétitif, sans guidage forcé du mouvement et sans contrainte de traction. Le câble est adapté à une utilisation dans des endroits secs, humides et mouillés, à l'extérieur (pose fixe) et sur crépi. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.