Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 70 gris
Numéro d'article 90402
Détails de l'article Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 70 gris
- Numéro d'article
- 90402
- Désignation de l'article
- Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 70 gris
- Couleur
- gris
- poids approx. kg
- 10,80
- Adapté au diamètre nominal
- 70,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892382581
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 70 gris
Raccord à bride droit d'une seule pièce | |
Plage de température | -40°C à +120°C |
Indice de protection | IP 54 / IP 69K |
Détails du produit Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 70 gris
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Compatible avec les gaines de protection à nervures parallèles de type JUMBO
Téléchargements Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 70 gris
Accessoires
Produits complémentaires