![ISOBUS PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001249_PF_1520x1160.jpg)
![ISOBUS PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001249_PF_1520x1160.jpg)
ISOBUS PUR noir 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Numéro d'article 17001250
Détails de l'article ISOBUS PUR noir 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 17001250
- Désignation de l'article
- ISOBUS PUR noir 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 15,3
- Indice cuivre kg/km
- 259,2
- Poids kg/km (approx.)
- 412,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892431548
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques ISOBUS PUR noir 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit ISOBUS PUR noir 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Construction
-
- Couleur de la gaine: noir