![HSK-WI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91284_1520x1160.jpg)
![HSK-WI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91284_1520x1160.jpg)
HSK-WI NPT 1" black (CD 18.0-25.0 mm)
Numéro d'article 92704
Détails de l'article HSK-WI NPT 1" black (CD 18.0-25.0 mm)
- Numéro d'article
- 92704
- Item description
- HSK-WI NPT 1" schwarz (KD 18,0-25,0 mm)
- Thread type
- NPT
- Colour
- schwarz (RAL 9005)
- Cable Ø from / to mm
- 18.0 - 25.0
- Thread length mm
- 19,0
- Spanner size mm
- 42
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892364990
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques HSK-WI NPT 1" black (CD 18.0-25.0 mm)
PA-Winkelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 |
Détails du produit HSK-WI NPT 1" black (CD 18.0-25.0 mm)
Construction
- Material: Polyamid (PA)
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Propriétés
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
Tests
- Prüfnorm EN 62444
Remarques
- Winkelverschraubungen mit NPT-Anschlussgewinde ohne O-Ring
- Legende:
- Abmessungen
- TL - Gewindelänge
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite
Utilisation
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Zur problemlosen Durchführung des Kabels. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.
Téléchargements HSK-WI NPT 1" black (CD 18.0-25.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires