![HSK-WI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91284_TZ_1520x1160.jpg)
![HSK-WI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91284_TZ_1520x1160.jpg)
HSK-WI NPT 1/2" black (CD 10.0-14.0 mm)
Numéro d'article 92702
Détails de l'article HSK-WI NPT 1/2" black (CD 10.0-14.0 mm)
- Numéro d'article
- 92702
- Item description
- HSK-WI NPT 1/2" schwarz (KD 10,0-14,0 mm)
- Thread type
- NPT
- Colour
- schwarz (RAL 9005)
- Cable Ø from / to mm
- 10.0 - 14.0
- Thread length mm
- 13,0
- Spanner size mm
- 27
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892364976
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques HSK-WI NPT 1/2" black (CD 10.0-14.0 mm)
PA-Winkelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 |
Détails du produit HSK-WI NPT 1/2" black (CD 10.0-14.0 mm)
Construction
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Propriétés
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Tests
-
- Prüfnorm EN 62444
Remarques
-
- Winkelverschraubungen mit NPT-Anschlussgewinde ohne O-Ring
-
- Legende:
- Abmessungen
- TL - Gewindelänge
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite
Utilisation
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur problemlosen Durchführung des Kabels. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.
Téléchargements HSK-WI NPT 1/2" black (CD 10.0-14.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires