![HSK-WI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91284_TZ_1520x1160.jpg)
![HSK-WI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91284_TZ_1520x1160.jpg)
HSK-WI NPT 1" grey (CD 18.0-25.0 mm)
Numéro d'article 92694
Détails de l'article HSK-WI NPT 1" grey (CD 18.0-25.0 mm)
- Numéro d'article
- 92694
- Item description
- HSK-WI NPT 1" grau (KD 18,0-25,0 mm)
- Thread type
- NPT
- Colour
- grau (RAL 7035)
- Cable Ø from / to mm
- 18.0 - 25.0
- Thread length mm
- 19,0
- Spanner size mm
- 42
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892364945
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques HSK-WI NPT 1" grey (CD 18.0-25.0 mm)
PA-Winkelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 |
Détails du produit HSK-WI NPT 1" grey (CD 18.0-25.0 mm)
Construction
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Propriétés
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Tests
-
- Prüfnorm EN 62444
Remarques
-
- Winkelverschraubungen mit NPT-Anschlussgewinde ohne O-Ring
-
- Legende:
- Abmessungen
- TL - Gewindelänge
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite
Utilisation
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur problemlosen Durchführung des Kabels. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.
Téléchargements HSK-WI NPT 1" grey (CD 18.0-25.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires