HSK-WI M20 x 1.5 grey (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 91285
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
91285
Item description
HSK-WI M20 x 1.5 grey (CD 6.0-12.0 mm)
Thread type
metric
Colour
grey (RAL 7035)
Cable Ø from / to mm
6.0 - 12.0
Thread length mm
9.0
Spanner size mm
24
Pieces per Packaging Unit
25
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892364839
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PA elbow gland
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 68

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA)
      • Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free
      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Elbow gland with NPT thread without O-Ring
      • Legend:
      • Dimensions
      • TL - Thread Length
      • TD - Thread Diameter
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • For simple cable insertion. The profile can be re-opened at any time.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible