HSK-MS M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 98285
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
98285
Item description
HSK-MS M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm)
Thread type
metric
Cable Ø from / to mm
3.0 - 6.5
Thread length mm
6.5
Spanner size mm
14
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892366000
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass cable gland
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Clamp: Polyamide (PA)
      • Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • for high performance applications

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible