![HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M707062_PF_1520x1160.jpg)
![HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M707062_PF_1520x1160.jpg)
HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV noir 1 x 120 mm²
Numéro d'article 707064
- Âme en aluminium à brins fins
- pose flexible
- faible poids propre
- recyclable
- résistant aux UV
- résistant aux huiles
- connectique certifiée disponible
Détails de l'article HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV noir 1 x 120 mm²
- Numéro d'article
- 707064
- Désignation de l'article
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV noir 1 x 120 mm²
- AWG (approx.)
- 4/0
- Ø extérieur mm (approx.)
- 19,7
- Indice d'Al kg/km
- 355,0
- Poids kg/km (approx.)
- 576,0
- Base aluminium en EUR / 100kg
- 0
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892330292
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV noir 1 x 120 mm²
Monoconducteur suivant la DIN VDE 0250-813 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV noir 1 x 120 mm²
Construction
-
- Âme Alu, brins fins
-
- Isolation conducteur: PVC spécial
-
- Repérage des conducteurs: noir
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Gaine extérieure: PVC spécial
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV
-
- une excellente flexibilité favorise une pose rapide
-
- recyclable
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- plus de détails ainsi que des informations sur les versions spéciales et la connectique appropriée sur wind@helukabel.de
Utilisation
-
Câble en aluminium extrêmement flexible pour l'utilisation dans de nombreux domaines de la technique de l'énergie et des installations ; grâce à sa grande flexibilité et à son faible poids propre, le travail d'installation sur le terrain peut être considérablement réduit. Le câble HELUWIND® WK POWERLINE ALU ne doit être utilisé qu'avec le procédé de sertissage HELUKABEL® C8 certifié selon IEC 61238-1 Cl. A ; les outils adaptés à cette technique de raccordement sont disponibles (également en prêt).