HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV noir 1 x 95 mm² Numéro d'article 707063
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Résistant aux UV
  • Certificat UKCA
  • Âme en aluminium à brins fins
  • extrêmement souple
  • faible poids propre
  • recyclable
  • résistant aux UV
  • résistant aux huiles
  • connectique certifiée disponible

Détails de l'article

Numéro d'article
707063
Désignation de l'article
HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV noir 1 x 95 mm²
AWG (approx.)
3/0
Ø extérieur mm (approx.)
17,9
indice Alu per km
280,0
Poids kg/km (approx.)
480,0
Base aluminium en EUR / 100kg
0
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892536946
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur suivant la DIN VDE 0250-813
Plage de température en mouvement -20°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Tension nominale AC U0/U 600/1000 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme Alu, brins fins
      • Isolation conducteur: PVC spécial
      • Repérage des conducteurs: noir
      • x = sans conducteur de protection
      • Gaine extérieure: PVC spécial
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV
      • une excellente flexibilité favorise une pose rapide
      • recyclable

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • plus de détails ainsi que des informations sur les versions spéciales et la connectique appropriée sur wind@helukabel.de

Utilisation

      • Câble en aluminium extrêmement souple pour l'utilisation dans de nombreux domaines de la technique de l'énergie et des installations ; grâce à sa grande flexibilité et à son faible poids, le travail d'installation sur le terrain peut être considérablement réduit. Le câble HELUWIND® WK POWERLINE ALU ne doit être utilisé qu'avec le procédé de sertissage HELUKABEL® C8 certifié selon IEC 61238-1 Cl. A ; les outils adaptés à cette technique de raccordement sont livrables (également en prêt).

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible