HELUTOP® sealing inserts M16 x 1.5 black 4.00 - 8.00
Numéro d'article 905925
Détails de l'article HELUTOP® sealing inserts M16 x 1.5 black 4.00 - 8.00
- Numéro d'article
- 905925
- Item description
- HELUTOP® sealing inserts M16 x 1.5 black 4.00 - 8.00
- Thread type
- metric
- Height mm
- 16
- Height without thread mm
- 5
- Outer Ø of upper part mm
- 10.5
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892370618
- Customs tariff number
- 39235090
Caractéristiques techniques HELUTOP® sealing inserts M16 x 1.5 black 4.00 - 8.00
PA protection tab |
Détails du produit HELUTOP® sealing inserts M16 x 1.5 black 4.00 - 8.00
Construction
-
- Material: Polyamide (PA) 6
Remarques
-
- Colours: black
- Protection tab 903492 only for cable glands type HT and HT-MS with clamping range 5-10mm.
-
- Legend:
- Dimensions
- H - Height
- H - Height without thread
- D - Outer diameter
- D - Outer diameter of upper part
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• For sealing of not assigned cable glands HELUTOP® HT.
Téléchargements HELUTOP® sealing inserts M16 x 1.5 black 4.00 - 8.00
Accessoires
Produits complémentaires