HELUTOP® MS-EP4 M63 x 1.5 (CD 37.0-53.0 mm) SZ 75 TL 10 Numéro d'article 905248
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Détails de l'article

Numéro d'article
905248
Item description
HELUTOP® MS-EP4 M63 x 1.5 (CD 37.0-53.0 mm) SZ 75 TL 10
Thread type
metric
Cable Ø from / to mm
37.0 - 53.0
Thread length mm
10.0
Spanner size mm
75
Pieces per Packaging Unit
5
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892352362
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass EMC cable gland
Temperature range -20°C to +100°C
Protection class IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Contact system: Copper-Beryllium
      • Clamp: Polyamide (PA) 6
      • Seal: Chloroprene rubber (CR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • with integrated contact system

Propriétés

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • excellent vibration resistance
      • large clamping areas
      • automatic secure connection when closed
      • excellent screening attenuation and current discharge

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible