HELUTOP® MS-EP M40 x 1.5
Numéro d'article 99955
Détails de l'article HELUTOP® MS-EP M40 x 1.5
- Numéro d'article
- 99955
- Item description
- HELUTOP® MS-EP M40 x 1.5
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size
- M40 x 1,5
- Cable Ø from / to mm
- 19,0 - 28,0
- Thread length mm
- 9,0
- Spanner size mm
- 43
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892351877
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques HELUTOP® MS-EP M40 x 1.5
Presse-étoupe CEM en laiton nickelé et presse-étoupe de mise à la terre | |
Plage de température | -20°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 5 bar |
Détails du produit HELUTOP® MS-EP M40 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Système de contact: Cuivre-béryllium
-
- Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
-
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- avec système de contact intégré
Propriétés
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
-
- lors de la fermeture, un contact sûr s'établit automatiquement
-
- excellente atténuation de blindage, dérivation du courant
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour un montage et une mise en contact sûrs et rapides.
Téléchargements HELUTOP® MS-EP M40 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires