Presse-étoupe PA HELUTOP HT RJ45 33 (25) gris (RAL 7001)

Presse-étoupe PA HELUTOP HT RJ45 33 (25) gris (RAL 7001) Numéro d'article 11025435

Détails de l'article

Numéro d'article
11025435
Désignation de l'article
Presse-étoupe PA HELUTOP HT RJ45 33 (25) gris (RAL 7001)
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Couleur
gris (RAL 7001)
Ø du câble de... à mm
3,0 - 6,0
Longueur du filetage
10,0
Ouverture de clé mm
33
Hauteur mm
38,4
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892542572
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe PA
Plage de température -20°C à +80°C
Indice de protection IP 68 - 5 bar, 30 min.

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Tests

      • Norme d'essai EN 60423

Remarques

      • joint divisible
      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible