HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M16 x 1.5 black (CD 6.0-10.0 mm) SZ 22 TL 10

HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M16 x 1.5 black (CD 6.0-10.0 mm) SZ 22 TL 10 Numéro d'article 908108
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
908108
Item description
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M16 x 1.5 black (CD 6.0-10.0 mm) SZ 22 TL 10
Thread type
metric
Colour
black (RAL 9005)
Cable Ø from / to mm
6.0 - 10.0
Thread length mm
10.0
Spanner size mm
22
Height mm
37.2
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892350757
Customs tariff number
39174000

Caractéristiques techniques

PA EX cable gland
Temperature range -60°C to +70°C
Protection class IP 66 / IP 68
Impact-resistant 7 Joule

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA) 6
      • Seal: Silicone
      • Flat seal: Silicone

Propriétés

      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free
      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Remarques

      • For instrinsically safe area type "i", in blue on request.
      • Certificate of Conformity:IMQ 13 ATEX 010 X
      • IECEx IMQ 13.0003X
      • Approval: EX II 2GD
      • Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

    • Zone 1<br />• Zone 2<br />• Zone 21<br />• Zone 22<br />• IIA<br />• IIB<br />• IIC

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible