![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1.5 (CD 12.0-20.0 mm)
Numéro d'article 903565
Détails de l'article HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1.5 (CD 12.0-20.0 mm)
- Numéro d'article
- 903565
- Item description
- HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1.5 (CD 12.0-20.0 mm)
- Thread type
- metric
- Cable Ø from / to mm
- 12.0 - 20.0
- Thread length mm
- 9.0
- Spanner size mm
- 40,43
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892351686
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1.5 (CD 12.0-20.0 mm)
Nickel plated brass cable gland | |
Temperature range | -20°C to +100°C short term -40°C to +150°C |
Protection class | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Détails du produit HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1.5 (CD 12.0-20.0 mm)
Construction
- Material: Brass, nickel plated
- Clamp: Polyamide (PA) 6
- Seal: Chloroprene rubber (CR)
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Propriétés
- optimum strain relief through clamping lamella
- easy to assemble, time and cost savings
- watertight, dust-tight
- large clamping areas
Tests
- Test standard EN 62444
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1.5 (CD 12.0-20.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_1520x1160.jpg)