HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1.5 (CD 35.0-45.0 mm) Numéro d'article 906952
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
906952
Item description
HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1.5 (CD 35.0-45.0 mm)
Thread type
metric
Cable Ø from / to mm
35.0 - 45.0
Thread length mm
18.0
Spanner size mm
68,64
Height mm
45
Pieces per Packaging Unit
12
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892350054
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass EX cable gland
Temperature range -40°C to +80°C
Protection class IP 66 / IP 68

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Clamp: Polyamide (PA) 6
      • Seal: Chloroprene rubber (CR)
      • O-ring: Chloroprene rubber (CR)

Propriétés

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Remarques

      • Certificate of Conformity: IMQ 13 ATEX 018X
      • Marking: Ex-d, Ex-e, EX II 2GD, Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex t IIIC DB
      • Stainless steel 1.4404 and other temperature ranges available on request.
      • Unit: 1 pcs
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size
      • H - Height

Utilisation

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible