HELUTOP® HT-E PG 7 Numéro d'article 99970
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
99970
Item description
HELUTOP® HT-E PG 7
Thread type
Cable Ø from / to mm
3.0 - 6.5
Thread length mm
6.0
Spanner size mm
14
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892352379
Customs tariff number
73072910

Caractéristiques techniques

Stainless steel cable gland
Temperature range -20°C to +100°C
Protection class IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303
      • Clamp: Polyamide (PA) 6
      • Seal: Chloroprene rubber (CR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas
      • high corrosion resistance

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• For use under heavy loads.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible