HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V violet 1 x 10 AWG Numéro d'article 61921
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Certificat UKCA
  • Monoconducteur résistant à la température
  • matériau d'isolation réticulé
  • 300 V
  • dimensions AWG

Détails de l'article

Numéro d'article
61921
Désignation de l'article
HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V violet 1 x 10 AWG
Couleur conducteur
violet (RAL 4005)
Ø extérieur mm (approx.)
4,8
Indice cuivre kg/km
51,6
Poids kg/km (approx.)
58,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892230509
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur selon UL-Std. 758 (AWM) Style 3578, 24 AWG - 16 AWG: UL-Std. 758 (AWM) Style 337614 AWG - 10 AWG: UL-Std. 758 (AWM) Style 3578
Plage de température en mouvement -35°C à +120°C
pose fixe -55°C à +145°C
UL (AWM) en mouvement -35°C à +105°C
UL (AWM) pose fixe -55°C à +105°C
Tension nominale UL (AWM) AC 300 V
Tension d'essai 2000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: polyoléfine réticulée
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, intempéries
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • aucune propagation du feu

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon CSA FT1
      • essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2

Utilisation

      • Ce monoconducteur résistant à la température est utilisé pour le câblage interne de luminaires, d'appareils thermiques, de machines électriques, d'installations de commutation et de distribution dans les appareils, la construction de machines et d'installations ; convient pour la pose dans des tubes sur, dans et sous le crépi, dans des canaux d'installation fermés.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible