![HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400040_Q_1520x1160.jpg)
![HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400040_Q_1520x1160.jpg)
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S noir 2 x 0,34 mm²
Numéro d'article 400040
Détails de l'article HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S noir 2 x 0,34 mm²
- Numéro d'article
- 400040
- Désignation de l'article
- HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S noir 2 x 0,34 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,5
- Indice cuivre kg/km
- 15,2
- Poids kg/km (approx.)
- 30,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892304767
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S noir 2 x 0,34 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S noir 2 x 0,34 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Isolation conducteur: PE
- Repérage des conducteurs: rouge, bleu
- Blindage: répartition en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure: PVC
- Couleur de la gaine: noir