HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC noir 2 x 2,5 mm²

HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC noir 2 x 2,5 mm² Numéro d'article 11017575
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Speaker cable
  • round
  • extremely flexible

Détails de l'article

Numéro d'article
11017575
Désignation de l'article
HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC noir 2 x 2,5 mm²
AWG (approx.)
14
Ø extérieur mm (approx.)
7,5
indice cuivre/km
48,0
Poids kg/km (approx.)
101,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892518423
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

PVC-Lautsprecherkabel
Plage de température en mouvement -30°C à +70°C
pose fixe -40°C à +70°C
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PVC
      • Repérage des conducteurs: coloré
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: rayons UV
      • pour usage en extérieur
      • extrem flexibel
      • hervorragende Flexibilität begünstigt schnelles Auf- und Abwickeln und Verlegung

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC is suitable for mobile use as well as permanent installation, both indoors and outdoors; eliminating the need for multiple storage. The classic areas of application include festivals, professional stage technology, installations in studios and broadcasts. The use of highly flexible copper strands (class 6) and a special soft PVC sheath material means that a very high degree of flexibility and optimum feel can be achieved. At the same time, the cable is very robust and, thanks to optimised stranding technology (no corkscrew formation), a long service life can be expected.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible