HELUSOUND® 400 PVC noir 4 x 2,5 mm² Numéro d'article 400092

Détails de l'article

Numéro d'article
400092
Désignation de l'article
HELUSOUND® 400 PVC noir 4 x 2,5 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
8,8
Indice cuivre kg/km
96,0
Poids kg/km (approx.)
162,4
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892305054
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
      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PVC
      • Repérage des conducteurs: rouge, noir, bleu, blanc
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: noir

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible