![HELUSOUND® 400 PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400089_1520x1160.jpg)
![HELUSOUND® 400 PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400089_1520x1160.jpg)
HELUSOUND® 400 PVC noir 2 x 2,5 mm²
Numéro d'article 400090
Détails de l'article HELUSOUND® 400 PVC noir 2 x 2,5 mm²
- Numéro d'article
- 400090
- Désignation de l'article
- HELUSOUND® 400 PVC noir 2 x 2,5 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,5
- Indice cuivre kg/km
- 48,0
- Poids kg/km (approx.)
- 105,2
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892305030
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUSOUND® 400 PVC noir 2 x 2,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit HELUSOUND® 400 PVC noir 2 x 2,5 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
- Isolation conducteur: PVC
- Repérage des conducteurs: rouge, noir
- Gaine extérieure: PVC
- Couleur de la gaine: noir