HELUPOWER® SJOOW noir 2 x 10 AWG Numéro d'article 11131002
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Câble en caoutchouc lourd
  • résistant aux huiles
  • 300 V
  • +90°C

Détails de l'article

Numéro d'article
11131002
Désignation de l'article
HELUPOWER® SJOOW noir 2 x 10 AWG
Ø extérieur mm (approx.)
13,6 - 15,4
Indice cuivre kg/km
101,0
Poids kg/km (approx.)
322,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892535567
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement caoutchouc selon UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
Plage de température en mouvement -20°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Tension nominale AC U 300 V
Tension d'essai cond./cond. 2500 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 6x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: Caoutchouc (EPR)
      • Repérage des conducteurs: noir, blanc
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • Rubanage
      • Gaine extérieure: Caoutchouc (CPE)
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant: huiles, ozone, intempéries, graisses, eau, rayons UV (SUN RES)
      • pour usage en extérieur

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon CSA FT2
      • Certifications et approbations:
      • Mine Safety and Health Administration (MSHA), U.S. Department of Labor
      • pour les environnements à risque d'explosion - Classe 1 Div. 2 selon NEC Art 501

Utilisation

      • Standardised, heavy, rubber-sheathed cable for usage in dry, moist, wet rooms as well as outdoors. Used as supply cable in industrial plants and processing facilities, for cranes, hand lamps, lifting devices, construction machinery and motors.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible