![HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11008942_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11008942_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 6 mm²
Numéro d'article 11008942
- cuivre étamé
- weich geglüht
- class 5
- corde toronnée
Détails de l'article HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 6 mm²
- Numéro d'article
- 11008942
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 6 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 3,15
- Indice cuivre kg/km
- 58,0
- Poids kg/km (approx.)
- 58,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892489044
- Numéro de tarif douanier
- 74130000
Caractéristiques techniques HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 6 mm²
Toron en cuivre | |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 6x Ø extérieur |
Détails du produit HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 6 mm²
Construction
-
- Conducteur cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
Utilisation
-
- Câble en cuivre pour la mise à la terre des machines et des installations ; étamé pour éviter la corrosion. Structure compacte, diamètres constants et flexibilité accrue grâce à la construction toronnée en forme de branche. Pour l'utilisation dans les systèmes de conducteurs annulaires CBN comme compensation de potentiel de protection (CBN = common bonding network).