HELUPOWER® 1000 RV-K noir 3 x 25 mm² Numéro d'article 11003881
  • Certificat AENOR
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • possibilité pose souterraine
  • isolation conducteur XLPE / 90°C

Détails de l'article

Numéro d'article
11003881
Désignation de l'article
HELUPOWER® 1000 RV-K noir 3 x 25 mm²
AWG (approx.)
4
Ø extérieur mm (approx.)
20,2 - 22,2
Indice cuivre kg/km
720,0
Poids kg/km (approx.)
1160,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
-
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892009464
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement PVC, selon UNE 21123-2; Types de conducteurs 3+1/2: suivant la UNE 21123-2
Plage de température pose fixe -15°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Température de court-circuit à l'âme +250°C durée de court-circuit max. 5 s
Tension nominale AC U0/U 600/1000 V
Tension de service max. admissible Courant alternatif (AC) cond./terre 700 V
Courant triphasé (AC) cond./cond. 1200 V
Courant continu (DC) cond./terre 900 V
Courant continu (DC) cond./cond. 1800 V
Tension d'essai cond./cond. 3500 V
Rayon de courbure minimum <25 mm: 4x ø extérieur
25-50 mm: 5x ø extérieur
>50 mm: 6x ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: Polyéthylène (XLPE) selon UNE-HD 603-1 (type de mélange DIX 3)
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: PVC selon UNE HD 603-1 (type de mélange DMV 18)
      • Couleur de la gaine: noir
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: rayons UV
      • pour usage en extérieur
      • possibilité pose souterraine
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux UV selon DIN VDE 0276-605 / HD 605 S2

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

    Convient pour des utilisations dans des endroits secs, humides, mouillés et en extérieur. Convient également pour pose souterraine, il faudra alors prévoir des protections complémentaires: gaines, goulottes, conduits et fourreaux. Les domaines d'application vont des machines-outils en général aux chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, en usines sidérurgiques et en laminoirs. Idéal comme câbles d'alimentation ou de commande, en particulier lorsqu'une température élevée et/ou une tension sont exigées. Résistant aux UV grâce au mélange spécial de gaine en PVC et donc également idéal comme câble de raccordement électrique pour les appareils et les machines en plein air. En alternative, également pour l'utilisation dans la technique de scène et d'éclairage ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible