HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON green 2 x 2 x AWG 22 /7 Numéro d'article 803295
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Suitable for all PROFInet systems up to 100 Mbit
  • highly flame-retardant
  • FastConnect (SK) capable
  • 600V UL approval
  • festoon suspension

Détails de l'article

Numéro d'article
803295
Item description
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON green 2 x 2 x AWG 22 /7
Outer Ø mm (approx.)
6.5
Cu-weight kg/km
32.0
Weight kg/km (approx.)
68.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
anbruchfähig
yes
EAN/GTIN
4060892314483
Customs tariff number
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible