HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° vert 25m Numéro d'article 11007413
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Compatible avec chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
11007413
Désignation de l'article
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° vert 25m
Pièce par unité de doncitionnement
5
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892321368
Numéro de tarif douanier
85444290

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Construction

      • Sheath colour: green

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible