HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN green 4 x 2 x AWG 24 /1 Numéro d'article 805658
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • for applications up to 5 Gigabit
  • highly flame-retardant
  • for use in drag chains in continuous motion

Détails de l'article

Numéro d'article
805658
Item description
HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN green 4 x 2 x AWG 24 /1
Outer Ø mm (approx.)
8
Cu-weight kg/km
39.0
Weight kg/km (approx.)
72.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
anbruchfähig
yes
EAN/GTIN
4060892314377
Customs tariff number
85444991

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible