HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION green 2 x 2 x AWG 22 /19 Numéro d'article 802186
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Capable de supporter la torsion
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Suitable for all PROFInet systems up to 100 Mbit
  • flame-retardant
  • for torsional applications

Détails de l'article

Numéro d'article
802186
Item description
HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION green 2 x 2 x AWG 22 /19
Outer Ø mm (approx.)
6.5
Cu-weight kg/km
32.0
Weight kg/km (approx.)
54.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
anbruchfähig
yes
EAN/GTIN
4060892314544
Customs tariff number
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible