HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 violet 1 x 16 AWG Numéro d'article 47055
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Monoconducteur silicone
  • âme cuivre étamé
  • 600 V
  • 200 °C

Détails de l'article

Numéro d'article
47055
Désignation de l'article
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 violet 1 x 16 AWG
Couleur conducteur
violet
Ø extérieur mm (approx.)
3,3
Indice cuivre kg/km
13,3
Poids kg/km (approx.)
21,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892248221
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur silicone selon UL-Std. 758 (AWM) Style 3135
Plage de température pose fixe -60°C à +200°C
Tension nominale UL (AWM) AC 600 V
Tension d'essai 2000 V
Tension de claquage 5000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: Silicone
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • résistant: ozone, oxygène, alcools, acides dilués, produits alcalins, solutions salines, oxydants, huiles à haute densité, graisses végétales et animales, assouplissants et clophène, eau de mer
      • sans halogène
      • point d'inflammation élevé

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon CSA FT2

Remarques

      • en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone

Utilisation

    Câbles unipolaires en silicone approuvés UL/CSA, résistants aux températures, destinés au câblage interne des armoires électriques et des équipements électriques et électroniques ; pour une utilisation dans les fonderies, les aciéries et les laminoirs, les fonderies, les usines de ciment, de verre et de céramique.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible