![HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M63500_PF_1520x1160.jpg)
![HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M63500_PF_1520x1160.jpg)
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 jaune 1 x 0,21 mm²
Numéro d'article 62008
- monoconducteur PVC
- brins fins
- âme cuivre étamé
- 300 V
- 80 °C
Détails de l'article HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 jaune 1 x 0,21 mm²
- Numéro d'article
- 62008
- Désignation de l'article
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 jaune 1 x 0,21 mm²
- Couleur conducteur
- jaune
- $ca_Nennquerschnitt_mm_
- 0,21
- Ø extérieur mm (approx.)
- 1,5
- Indice cuivre kg/km
- 2,3
- Poids kg/km (approx.)
- 4,3
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 305
- possibilité de coupes
- non
- EAN / GTIN
- 4060892205620
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 jaune 1 x 0,21 mm²
monoconducteur PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 1007, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -30°C à +80°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 300 V |
Tension d'essai (Spark Test) | 26 - 20 AWG: 4000 V 18 - 16 AWG: 5000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 jaune 1 x 0,21 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PVC
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles, solvants, acides, produits alcalins
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon UL VW-1, CSA FT1
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
-
- Pour le câblage interne des armoires électriques, des appareils électriques et électroniques.