![HELUEVENT® LOAD CABLE TPU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400214_1520x1160.jpg)
![HELUEVENT® LOAD CABLE TPU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400214_1520x1160.jpg)
HELUEVENT® LOAD CABLE TPU noir 13 G 2,5 mm²
Numéro d'article 400214
Détails de l'article HELUEVENT® LOAD CABLE TPU noir 13 G 2,5 mm²
- Numéro d'article
- 400214
- Désignation de l'article
- HELUEVENT® LOAD CABLE TPU noir 13 G 2,5 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 17,8
- Indice cuivre kg/km
- 308,7
- Poids kg/km (approx.)
- 557,3
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892305269
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUEVENT® LOAD CABLE TPU noir 13 G 2,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit HELUEVENT® LOAD CABLE TPU noir 13 G 2,5 mm²
Construction
- Âme en cuivre étamé, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
- sans halogène
- non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée