![HELUDATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11022475_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11022475_1520x1160.jpg)
HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA YELLOW 3 x 0,34 mm²
Numéro d'article 11022481
- câble de capteur résistant aux étincelles de soudage pour l'utilisation dans les robots
- UL Style 20233 / 300 V
- Plage de température jusqu'à +105°C
Détails de l'article HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA YELLOW 3 x 0,34 mm²
- Numéro d'article
- 11022481
- Désignation de l'article
- HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA YELLOW 3 x 0,34 mm²
- Couleur de la gaine
- jaune (RAL 1021)
- AWG (approx.)
- 22
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,1
- Indice cuivre kg/km
- 9,6
- Poids kg/km (approx.)
- 32,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892532375
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA YELLOW 3 x 0,34 mm²
Câble robotique selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +105°C pose fixe -40°C à +105°C UL (AWM) à +80°C |
Tension nominale | VDE AC U0/U 300/300 V UL (AWM) AC 300 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 5x Ø extérieur en mouvement, voir propriétés |
Détails du produit HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA YELLOW 3 x 0,34 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
- Structure toron:
- 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
- Isolation conducteur: TPE
- Repérage des conducteurs:
- 3 cond.: marron, bleu, noir
- 4 cond.: marron, bleu, noir, blanc
- 5 cond.: marron, bleu, noir, blanc, gris
- x = sans conducteur de protection
- Conducteurs torsadés avec longueur de pas optimisée
- Rubannage non tissé
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial
- Couleur de la gaine: voir fiche technique
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée, etincelles de soudage
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
- pour usage en extérieur
- torsion testée
- compatible avec chaînes porte-câbles
- paramètres de torsion
- accélération (max.): 60 °/s²
- vitesse (max.): 180 °/s
- Rayon de courbure minimum: 10x Ø extérieur
- contrainte de torsion jusqu'à 360 °/m: 10 Millions de cycles (max.)
- paramètres de la chaîne porte-câbles
- accélération (max.): 10 m/s²
- vitesse (max.), autoportant: 3 m/s
- vitesse (max.), en glissement: 2 m/s
- distances (max.): 10 m
- rayon de courbure minimum (déplacement ≤ 3m): 10x Ø extérieur
- rayon de courbure minimum (déplacement > 3m): 12,5x Ø extérieur
- cycles de flexion (max.): 10 Mio.
- sans halogène
- recyclable
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
Remarques
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
- Câble de capteur résistant aux perles de soudure et à l'huile pour une utilisation dans les robots (charge de torsion) ainsi que dans les chaînes porte-câbles (charge dynamique) ; pour des applications dans la technique d'automatisation, la construction de machines et d'installations, dans les robots de montage et de soudage, dans les machines-outils, les fonderies et les laminoirs. La résistance à la température jusqu'à 105°C permet une utilisation dans des environnements proches des moteurs et autres zones à rayonnement thermique accru. La gaine extérieure hautement résistante à l'abrasion et à l'entaillage garantit une longue durée de vie et une grande rentabilité. Le matériau recyclable de la gaine offre des avantages dans la gestion de l'environnement au sein de l'entreprise.