HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY gris 2 x 2 x 24 AWG Numéro d'article 11005141
  • Certificat UL
  • Marquage de longueur en mètres
  • Câble de données PVC
  • UL Style 2919
  • 30 V
  • 80 °C
  • avec drain de masse

Détails de l'article

Numéro d'article
11005141
Désignation de l'article
HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY gris 2 x 2 x 24 AWG
N° AWG
24
Ø extérieur mm (approx.)
8,6 - 9,0
Indice cuivre kg/km
33,0
Poids kg/km (approx.)
86,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
305
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892518218
Numéro de tarif douanier
85444993

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2919
Plage de température pose fixe -30°C à +80°C
Tension maximum de service 30 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1000 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 42 pF/m
Capacité de service cond./blindage à 800 Hz:, approx. 76 pF/m
Impédance caractéristique 120 Ohm,
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.65 mH/km
Rayon de courbure minimum pose fixe 15x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, multibrin, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • Nr. 1: blanc-bleu / bleu-blanc
      • Nr. 2: blanc-orange / orange-blanc
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Élément d'écran: Paires de fils, feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • Fil de bourrage, cuivre étamé
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Utilisation

    Câble de données homologué UL pour les applications dans l'automatisation industrielle et le contrôle des processus ; pour la pose fixe dans des endroits secs ou humides.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible