![HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M18024870_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M18024870_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY gris 4 x 2 x 20 AWG
Numéro d'article 18024882
- UL Style 2094
- 300 V
- 60°C
Détails de l'article HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY gris 4 x 2 x 20 AWG
- Numéro d'article
- 18024882
- Désignation de l'article
- HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY gris 4 x 2 x 20 AWG
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,9
- Indice cuivre kg/km
- 48,4
- Poids kg/km (approx.)
- 93,3
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892535772
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY gris 4 x 2 x 20 AWG
Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2094 | |
Plage de température | pose fixe -20°C à +60°C |
Tension maximum de service | 300 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 15x Ø extérieur |
Détails du produit HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY gris 4 x 2 x 20 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, multibrin, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
-
- Fil de bourrage, cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PVC
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Utilisation
-
Câble de données approuvé UL pour l'utilisation comme câble de signalisation et de mesure ; pour la pose fixe dans des endroits secs ou humides.