HELUCONTROL® 2516 / 600-C GREY 24 x 12 AWG Numéro d'article 83370
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • UL Style 2516
  • 600 V
  • 105°C
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
83370
Désignation de l'article
HELUCONTROL® 2516 / 600-C GREY 24 x 12 AWG
Couleur de la gaine
gris (RAL 7001)
Ø extérieur mm (approx.)
26,5
Indice cuivre kg/km
626,8
Poids kg/km (approx.)
1300,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892096709
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2516, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Plage de température en mouvement -10°C à +105°C
pose fixe -40°C à +105°C
Tension nominale UL (AWM) AC 600 V
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Tension de claquage 4000 V
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins, dimensions AWG
      • Structure toron:
      • 12 AWG: 70 x 0,247 mm
      • 14 AWG: 44 x 0,247 mm
      • Isolation conducteur: PVC selon UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C)
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Fil de bourrage, cuivre étamé
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC selon UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C), CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Couleur de la gaine: voir fiche technique

Propriétés

      • résistant: huiles, solvants, acides, produits alcalins
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Utilisation

      • Câble de commande et de raccordement flexible, approuvé UL/CSA, pour une utilisation sur les machines-outils, les bandes d'écoulement et de transport, dans la construction d'installations, dans la technique de climatisation, dans les usines métallurgiques et les aciéries. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible