![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905584_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905584_1520x1160.jpg)
HELUcond PFA NW 17 black
Numéro d'article 905589
Détails de l'article HELUcond PFA NW 17 black
- Numéro d'article
- 905589
- Item description
- HELUcond PFA NW 17 black
- Nominal size mm
- 17
- Inner-Ø ca. mm
- 16.6
- Outer-Ø ca. mm
- 21.1
- PU/m
- 50
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892380273
- customs tariff number
- 39173300
Caractéristiques techniques HELUcond PFA NW 17 black
Temperature range | -200°C up to +260°C |
Détails du produit HELUcond PFA NW 17 black
Construction
-
- PFA
Propriétés
-
- UV-resistant
- Resistant to a multitude of
-
- Fuels
-
- Cleaning agents
-
- Lubricants
-
- Acids and alkalis
Remarques
-
- Suitable connection glands: HELUquick, HSSV
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: V0
Utilisation
-
• Excellent thermal, electrical and chemical properties; abrasion resistance and dimensionally stable.<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Rail technology<br />• Installation technology<br />• Chemical plants<br />• Heating and air-conditioning technology
Accessoires
Produits complémentaires
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920209_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920220_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920273_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920289_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)