HELUcond PA6-L NW 17 fine grooved grey
Numéro d'article 99614
Détails de l'article HELUcond PA6-L NW 17 fine grooved grey
- Numéro d'article
- 99614
- Item description
- HELUcond PA6-L NW 17 fine grooved grey
- Colour
- grey
- Nominal size mm
- 17
- Inner-Ø ca. mm
- 16.8
- Outer-Ø ca. mm
- 21.1
- PU/m
- 50
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892379154
- customs tariff number
- 39173300
Caractéristiques techniques HELUcond PA6-L NW 17 fine grooved grey
Temperature range | -40°C up to +120°C temporary up to +150°C |
Détails du produit HELUcond PA6-L NW 17 fine grooved grey
Construction
-
- Mod. Polyamide PA 6
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
- Resistant to a multitude of
-
- Fuels
-
- Mineral oils
-
- Greases
-
- Weak bases
-
- Weak acids
Remarques
-
- Suitable connection glands: HELUquick, HSSV
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: V2
Utilisation
-
• Cable protection tube for weak to medium stress applications. Capacity/100mm NW 17: approx. 250 N<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements HELUcond PA6-L NW 17 fine grooved grey
Accessoires
Produits complémentaires