HELUCOM® A-V(ZN)11Y orange 4E9/125 Numéro d'article 801727

Détails de l'article

Numéro d'article
801727
Désignation de l'article
HELUCOM® A-V(ZN)11Y orange 4E9/125
Nombre de fibres
4
Type de fibre
Single-Mode E9/125
Catégorie de fibre
ITU-T G.652d
Nombre de brins par âme
1
Ø extérieur mm (approx.)
5,5
Poids kg/km (approx.)
31,0
Conditionnement/m
1000, 4000
capable de rompre
oui
EAN / GTIN
4060892313165
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -30°C
Operating, max.: +70°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Tight buffer
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath colour: Orange

Propriétés

      • Max. tensile force: 650 N
      • Max. transverse pressure: 40 N / cm
      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Tests

      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
      • Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
      • Bending cycles acc. to IEC 60794-1-2-E6: 500.000

Utilisation

    These HELUCOM® cables were designed as mobile field cables. They are easily wound up on a drum and are very tension-proof. As the outer sheath is tightly anchored on the aramid braiding, it is especially suitable for mobile use. The advantage of these cables is evident especially where mobile fibre-optic lines are to be installed, such as for drag chains, TV transmission, supervision of protected areas, etc..

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible