![HELUCOM® I-V(ZN)YY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801733_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-V(ZN)YY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801733_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V(ZN)YY noir 2K 200/230
Numéro d'article 801733
Détails de l'article HELUCOM® I-V(ZN)YY noir 2K 200/230
- Numéro d'article
- 801733
- Désignation de l'article
- HELUCOM® I-V(ZN)YY noir 2K 200/230
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- HCS 200/230
- Catégorie de fibre
- HCS
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,5
- Poids kg/km (approx.)
- 68,0
- Conditionnement/m
- 1000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313516
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® I-V(ZN)YY noir 2K 200/230
Temperature range | Laying, min.: -20°C Laying, max.: +75°C Operating, min.: -30°C Operating, max.: +85°C |
Détails du produit HELUCOM® I-V(ZN)YY noir 2K 200/230
Construction
-
- Core type: Composite buffered
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: PVC
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Tests
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
-
- Applicable UL standards: OFNG UL 1685
-
- Applicable CSA standards: FT4
Utilisation
-
This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed and normal flexible installations. Possible applications are normal and heavy-duty mechanical requirements for example in industrial environments. Because of a special PVC jacket this construction is certified by UL (FT1 and FT4). With the tight buffer construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.