![HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M800980_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M800980_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y rouge 2K 200/230
Numéro d'article 800980
Détails de l'article HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y rouge 2K 200/230
- Numéro d'article
- 800980
- Désignation de l'article
- HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y rouge 2K 200/230
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- HCS 200/230
- Catégorie de fibre
- HCS
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7
- Poids kg/km (approx.)
- 43,0
- Conditionnement/m
- 1000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313509
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y rouge 2K 200/230
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y rouge 2K 200/230
Construction
-
- Core type: Composite buffered
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: PUR
-
- Outer sheath colour: Red
Propriétés
-
- Oil-resistant
Utilisation
-
- This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed installation. Possible applications are normal and heavy-duty mechanical requirements for example in industrial environments. With the tight buffer construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.
Téléchargements HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y rouge 2K 200/230
Accessoires
Produits complémentaires