![HELUCOM® I-V(ZN)H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80435_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-V(ZN)H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80435_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V(ZN)H orange 4 E9/125
Numéro d'article 80430
Détails de l'article HELUCOM® I-V(ZN)H orange 4 E9/125
- Numéro d'article
- 80430
- Désignation de l'article
- HELUCOM® I-V(ZN)H orange 4 E9/125
- Nombre de fibres
- 4
- Type de fibre
- Single-Mode E9/125
- Catégorie de fibre
- ITU-T G.652d
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 4,8
- Poids kg/km (approx.)
- 19,0
- Conditionnement/m
- 4000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892309595
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® I-V(ZN)H orange 4 E9/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -10°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® I-V(ZN)H orange 4 E9/125
Construction
-
- Core type: Tight buffer
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Orange
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
Utilisation
-
These HELUCOM® fibre-optic cables are used for the data network cabling in indoor applications. A big advantage of this cable type is its space-saving construction. Similar to the breakout cable, the connector is directly mounted at the tight buffer.