![HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801200_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801200_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rouge 2P980 FLEX
Numéro d'article 801201
Détails de l'article HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rouge 2P980 FLEX
- Numéro d'article
- 801201
- Désignation de l'article
- HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rouge 2P980 FLEX
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- POF 980/1000
- Catégorie de fibre
- POF
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8
- Poids kg/km (approx.)
- 51,0
- Conditionnement/m
- 1000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313271
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rouge 2P980 FLEX
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rouge 2P980 FLEX
Construction
- Fibre type: POF 980/1000
- Fibre cladding: PA
Propriétés
- Refractive index core: 1,492
- Refractive index cladding: 1,419
- Numerical aperture: 0,5
- Attenuation see datasheet
Utilisation
- Signal lines as plastic optical fibre. The use of these transmission systems significantly reduces the number of different cables in a planned bus installation in machine tools operations. Furthermore, possible EMC problems are prevented by the metal-free construction. The main application of these cables are in heavy and harsh industry application (801200, 801200) and in drag chaines (801201).