HELUCOM® I-V2Y noir 2P 980/1000
Numéro d'article 80388
Détails de l'article HELUCOM® I-V2Y noir 2P 980/1000
- Numéro d'article
- 80388
- Désignation de l'article
- HELUCOM® I-V2Y noir 2P 980/1000
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- POF 980/1000
- Catégorie de fibre
- POF
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 1
- Poids kg/km (approx.)
- 8,0
- Conditionnement/m
- 500
- capable de rompre
- non
- EAN / GTIN
- 4060892313189
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® I-V2Y noir 2P 980/1000
Temperature range | Laying, min.: -20°C Laying, max.: +80°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +80°C |
Détails du produit HELUCOM® I-V2Y noir 2P 980/1000
Construction
-
- Fibre type: POF 980/1000
-
- Fibre cladding: PE
Propriétés
-
- Refractive index core: 1,492
-
- Refractive index cladding: 1,419
-
- Numerical aperture: 0,5
-
- Attenuation see datasheet
Utilisation
-
HELUCOM® plastic-fibre cables are used in mechanical engineering, both in mobile and fixed applications. With different constructions, such as PUR outer sheaths, special strain relief components, hybrid construction with copper cores for power supply or only raw fibre cables, any possible fields of application are covered. Due to their solidity and their simple adjustability on site, the plastic-fibres (PMMA) are particularly suitable for applications where trouble-free data transmission in necessary under heavy-duty conditions.