![HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805687_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805687_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH noir 4 E9/125
Numéro d'article 805687
Détails de l'article HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH noir 4 E9/125
- Numéro d'article
- 805687
- Désignation de l'article
- HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH noir 4 E9/125
- Nombre de fibres
- 4
- Type de fibre
- Single-Mode E9/125
- Catégorie de fibre
- ITU-T G.652d
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9
- Poids kg/km (approx.)
- 85,0
- Conditionnement/m
- 1000, 2000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313677
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH noir 4 E9/125
Temperature range | Laying, min.: -20°C Laying, max.: +60°C Operating, min.: -40°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH noir 4 E9/125
Construction
-
- Core type: Composite buffered
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Inner sheath material: ULSZH
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
-
- Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
Utilisation
-
- The HELUCOM® range is set apart by its rugged design. It is used wherever demanding environmental conditions while fixed installations occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example tray installation or building installation within industry areas. This series can be used within PROFIBUS and PROFInet communications.