HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y noir 4 G50+Cu 4x1,5mm²
Numéro d'article 82786
Détails de l'article HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y noir 4 G50+Cu 4x1,5mm²
- Numéro d'article
- 82786
- Désignation de l'article
- HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y noir 4 G50+Cu 4x1,5mm²
- Nombre de fibres
- 4
- Type de fibre
- Multimode G50/125
- Catégorie de fibre
- OM2
- Nombre de brins par âme
- 4
- Ø extérieur mm (approx.)
- 15
- Poids kg/km (approx.)
- 250,0
- Conditionnement/m
- 4000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892312618
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y noir 4 G50+Cu 4x1,5mm²
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +60°C Operating, min.: -25°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y noir 4 G50+Cu 4x1,5mm²
Construction
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Number of fibres per core: 4
-
- Strain relief elements: Glass yarns
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are designed especially for use in fibre-optical temperature measurements, such as monitoring of dams. The extreme mechanical requirements in these areas are fulfilled by the specially designed cable construction. These lines are hybrid glass fibre lines with copper cores and a special PE outer sheath.